• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Ritra (Standard Type)

Ritra (Standard Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· The length of the straps can be adjusted, allowing the wearer to move comfortably without feeling constricted around the waist.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
3 Day(s) or more
-

Part Number : RN590BG-BP
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Aerial Safety Belt
  • Type
    Rolled Type
  • Twin safety lanyard
    None
  • Specifications
    Single-line Suspension Only
  • Color
    Blue Green
  • Waist belt
    Yes
  • Body Belt Dimensions(mm)
    50×1200
  • Trusco Code
    223-2821
  • Mass(g)
    1160
  • Lanyard(mm)
    Strap width 18 x length 1,700 mm (including hook)
  • Hook Gate Opening(mm)
    50
  • Remark
    Product conforming to the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan's "Safety Belt Standard"
  • Features
    The strap length can be adjusted to allow extra freedom of movement and to keep the waist from feeling constrained while working.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)