• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lounge Suite Height (mm) 425

Features

●Optimum for a simple reception room.

Specification

●Commodity Name:Table
●W x D x H(mm):900 x 450 x 425
●Coated Cloth:-

Materials

●Φ42.7mm Steel Round Pipe(melamine baked coating)
●Top Board: Decorative Melamine Resin Laminate
●Timber: Melamine Resin Decorative Board
●Leg: Steel Elliptical Type(nickel chrome plate)
Part Number
DK-0945
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Material Tabletop Amount Of Content
35 Day(s) 14500Optimal for a simple reception room.Legs: steel oval type (nickel chrome finish)Decorative Melamine Resin Board1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Table Frontage(mm) 900 Depth(mm) 450
Height(mm) 425 Fabric - Product Name Table
Trusco Code 280-9923 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part DK-0945 in the Lounge Suite Height (mm) 425 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DK-0945 ในชุด Lounge Suite Height (mm) 425