(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สติ๊กเกอร์ ฉลากที่ รองรับการใช้งาน พิมพ์ซึ่งสามารถพิมพ์บน เครื่องพิมพ์ ประเภทต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· สติ๊กเกอร์ ฉลากเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ใน "เครื่องเขียน ( ป้ายฉลาก)" ในกฎหมายการ การจัดซื้อ สีเขียวของญี่ปุ่น
· กระดาษ รีไซเคิลที่มีอัตราส่วน กระดาษ ใช้แล้ว 100% ถูกนำมาใช้ทั้งสำหรับ ป้ายฉลาก และแผ่นรอง
· สติ๊กเกอร์ ฉลากที่สามารถพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์ ต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับสร้าง ป้ายฉลาก ทุกชนิด
·เหมาะสำหรับทำ ป้ายฉลาก ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือที่สำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
31331 |
31332 |
31333 |
31334 |
31335 |
31336 |
31337 |
31338 |
31339 |
31340 |
31350 |
31356 |
31358 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รายละเอียด | ขนาดฉลากแนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ขนาดฉลากแนวนอน (มิลลิเมตร) | ปริมาณต่อแพ็ค (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1 ประเภท พื้นผิว | 297 | 210 | 20 | 410-4421 | 210 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 1 ประเภท พื้นผิว | 297 | 210 | 100 | 410-4439 | 970 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบทั้งสี่ด้าน - 12 การกำหนดค่า | 42.3 | 86.4 | 20 | 410-4447 | 210 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบทั้งสี่ด้าน - 12 การกำหนดค่า | 42.3 | 86.4 | 100 | 410-4455 | 970 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบบนและล่าง - 18 การกำหนดค่า | 42.3 | 70 | 20 | 410-4463 | 210 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบบนและล่าง - 18 การกำหนดค่า | 42.3 | 70 | 100 | 410-4471 | 970 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบบนและล่าง - การกำหนดค่า 21 แบบ | 38.1 | 70 | 20 | 410-4480 | 210 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบบนและล่าง - การกำหนดค่า 21 แบบ | 38.1 | 70 | 100 | 410-4498 | 970 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบทั้งสี่ด้าน - 10 การกำหนดค่า | 50.8 | 86.4 | 20 | 410-4501 | 210 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบทั้งสี่ด้าน - 10 การกำหนดค่า | 50.8 | 86.4 | 100 | 410-4510 | 970 | ||
฿ 1,825.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบทั้งสี่ด้าน - 44 การกำหนดค่า | 25.4 | 48.3 | 100 | 410-4528 | 970 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบมุมโค้งมนทั้งสี่ด้าน - กำหนดค่า 65 แบบ | 21.2 | 38.1 | 20 | 410-4536 | 210 | ||
฿ 435.00 | LABEL SEAL | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ด้วยระยะขอบมุมโค้งมนในสี่ด้าน - การกำหนดค่า 92 แบบ | 10 | 45 | 20 | 410-4544 | 210 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเลือก | ยี่ห้อ | อื่น ๆ | สีเทป (ตลับ) | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด แผ่น | A4 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.18 | คุณสมบัติ 1 | ทั้งฉลากและ กระดาษ ทำงานใช้ ของเสีย เยื่อ กระดาษ เสีย ซึ่ง 100% เป็น กระดาษ รีไซเคิล |
คุณสมบัติ 2 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง ป้ายฉลาก สำหรับไซต์งานและสำนักงาน | คุณสมบัติ 3 | ซอฟท์แวร์ ค่าใช้จ่าย [ร้านจำหน่ายฉลาก] และ ซอฟท์แวร์ อื่น ๆ ที่มีขายทั่วไปสามารถใช้ในการแก้ไข ป้ายฉลาก ได้อย่างง่ายดาย | สเปค | การ การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน สีเขียว |
วัสดุ | กระดาษ รีไซเคิล (ของเสีย เยื่อ กระดาษ เสีย 100%) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง