(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้วัดความเรียบและความตรงเพื่อตรวจสอบการบิดงอ
· SEIW ใช้สำหรับการวัดกังหันและเครื่องจักรที่อยู่ตรงกลางพร้อมกับ เครื่องวัดระดับน้ำ
·การขัดเงา
·สำหรับการวัดความเรียบความตรงและความขนาน
รหัสสินค้า |
---|
SEIW-1000 |
SEIW-1500 |
SEIW-2000 |
SEIW-2500 |
SEIW-3000 |
SEIW-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | งานละเอียด การวัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93,082.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 85 | 1000 | 6μm | 466-5112 | 20000 | ||
฿ 144,832.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1500 | 8μm | 466-5121 | 35000 | ||
฿ 210,073.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 2000 | 10μm | 466-5139 | 54000 | ||
฿ 357,512.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 140 | 2500 | 12μm | 466-5147 | 78000 | ||
฿ 543,196.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 180 | 3000 | 14μm | 466-5155 | 110000 | ||
฿ 61,159.00 | UNS STRAIGHT EDGES SCALES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 85 | 500 | 4μm | 466-5163 | 10000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขอบ แบบตรง | สเกลวัด | ไม่รวม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง