(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ทำจาก เหล็กกล้า และมี การขัดเงา
· สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการวัดความเรียบ ความตรง และ ความขนาน
รหัสสินค้า |
---|
SEB-1000 |
SEB-1200 |
SEB-150 |
SEB-1500 |
SEB-200 |
SEB-2000 |
SEB-300 |
SEB-500 |
SEB-600 |
SEB-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | งานละเอียด การวัด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,401.71 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 5 | 1000 | 20μm | 308-4591 | 3000 | ||
฿ 24,530.00 | UNS SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | 5 | 1200 | 22μm | 466-5023 | 4000 | ||
฿ 1,494.00 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 24 | 3 | 150 | 11.5μm | 308-4531 | 60 | ||
฿ 28,899.00 | UNS SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 72 | 5 | 1500 | 25μm | 466-5031 | 6000 | ||
฿ 1,494.00 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 3 | 200 | 12μm | 308-4540 | 1100 | ||
฿ 48,725.00 | UNS SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 85 | 8 | 2000 | 30μm | 466-5040 | 12000 | ||
฿ 2,138.00 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 5 | 300 | 13μm | 308-4558 | 440 | ||
฿ 3,764.10 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 5 | 500 | 15μm | 308-4566 | 800 | ||
฿ 4,563.32 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 5 | 600 | 16μm | 308-4574 | 1000 | ||
฿ 8,020.12 | SQUARES STRAIGHT EDGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 5 | 750 | 17.5μm | 308-4582 | 2500 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขอบ แบบตรง | สเกลวัด | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง