1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้าขอบแบบตรง (ชนิดแบน)

เหล็กกล้าขอบแบบตรง (ชนิดแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,444.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเหล็กและการขัดเงาช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมดา
· สำหรับการวัดความเรียบความตรงและความขนาน

รหัสสินค้า
SEH-1000
SEH-1200
SEH-150
SEH-1500
SEH-200
SEH-2000
SEH-300
SEH-500
SEH-600
SEH-750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด การวัด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 12,401.71

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 10 วัน 475100020μm308-45233000

฿ 24,530.00

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 40 วัน 605120022μm466-50584000

฿ 1,444.77

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 1 วัน 24415011.5μm308-446960

฿ 28,899.00

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 40 วัน 725150025μm466-50666000

฿ 1,450.97

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 10 วัน 24420012μm308-4477100

฿ 48,725.00

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 40 วัน 858200030μm466-507412000

฿ 2,027.94

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 10 วัน 35530013μm308-4485440

฿ 3,764.10

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 14 วัน 47550015μm308-4493800

฿ 4,563.32

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 12 วัน 47560016μm308-45071000

฿ 8,020.12

UNS SQUARES STRAIGHT EDGES 1 ชิ้น 14 วัน 47575017.5μm308-45152500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ขอบ แบบตรง สเกลวัด ไม่รวม