(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ที่คัดสรรมาอย่างดี
· พื้นผิว ที่จะใช้มีการ การขัด การขัดเงา ละเอียด
· ผลิตภัณฑ์ ดับแล้ว (HS60° หรือสูงกว่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกรด ประถมศึกษาปีที่ 1: อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การวัด การตรวจสอบ ความแม่นยำ ของผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
ULDY-75 |
ULDY-100 |
ULDY-1000 |
ULDY-125 |
ULDY-150 |
ULDY-200 |
ULDY-250 |
ULDY-300 |
ULDY-350 |
ULDY-400 |
ULDY-450 |
ULDY-500 |
ULDY-600 |
ULDY-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,681.97 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 50 | 18 | 18 | 4 | 102-8570 | 70 | ||
฿ 4,441.99 | SQUARES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 70 | 20 | 20 | 4 | 102-8588 | 200 | ||
฿ 139,118.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 550 | 60 | 60 | 11 | 466-5881 | 10000 | ||
฿ 5,379.82 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 80 | 20 | 20 | 4 | 103-2372 | 300 | ||
฿ 5,548.77 | SQUARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 | 25 | 25 | 5 | 103-2381 | 400 | ||
฿ 8,039.53 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 130 | 25 | 25 | 6 | 103-2399 | 600 | ||
฿ 9,776.58 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 165 | 35 | 35 | 8 | 103-2402 | 900 | ||
฿ 11,651.38 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 200 | 35 | 35 | 8 | 103-2411 | 1500 | ||
฿ 17,642.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 200 | 40 | 40 | 8 | 466-5899 | 2000 | ||
฿ 25,505.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 200 | 40 | 40 | 8 | 466-5902 | 2300 | ||
฿ 28,226.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 250 | 50 | 50 | 8 | 466-5911 | 2800 | ||
฿ 28,268.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 300 | 50 | 50 | 8 | - | 3000 | ||
฿ 46,372.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 325 | 50 | 50 | 11 | 466-5937 | 4500 | ||
฿ 73,256.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 400 | 50 | 50 | 11 | 466-5945 | 5000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือวัดฉาก แบนราบ | สเกลวัด | ไม่รวม | งานละเอียด การวัด | JIS เกรด 1 (เกรด 1 ± (10 + L / 20) μm ความแข็ง HS60 °หรือมากกว่า) |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ เกรด 1 | การตรวจ วัดการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการตรวจสอบ ความแม่นยำ สำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง