• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Polycarbonate Locking Type Ruler

Polycarbonate Locking Type Ruler
  • On Sale Till 31/10/2019

【Features】
・ As it is polycarbonate, objects can't easily be damaged.
- Polycarbonate is even stronger than ABS.
- Can also be used with round objects.
【Use】
・ Drawing at a right angle or 45°.

Part Number
TS-PO
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Application Material Specifications
3 Day(s) or more 50Line drawing for right and 45 degree angles.Polycarbonate (PC)Millimeter Scale, 45° Angular Accuracy within ±20', 90° Angular Accuracy within ±20'

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Other Angle(°) 45/90 Scale Available
Width(mm) 63 Thickness(mm) 56 Overall Length(mm) 170
Trusco Code 274-6875

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS-PO in the Polycarbonate Locking Type Ruler series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-PO ในชุด Polycarbonate Locking Type Ruler