(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้เป็นเหลี่ยมได้
- เหมาะสำหรับงานร่างและดรออิ้งมุม 45, 90 และ 135°
[การใช้งาน]
- การตรวจสอบเหลี่ยมและมุม 45°
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กฎ Mitre | มุม(°) | 45/90 | สเกลวัด | มี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การตรวจสอบมุมฉากและมุม 45° | วัสดุ | สแตนเลส (เทียบเท่า SUS420J2) | สเปค | สเกลวัดเมตริกด้านหน้า/ด้านหลัง, ความแม่นยำของมุม 45° ภายใน ±20', ความแม่นยำของมุม 90° ภายใน ±20' |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง