(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ใช้ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน คัดสรรมาอย่างดี
- ใช้พื้นผิวเป็นแบบขัดเงาอย่างแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
- สินค้า เกรด 2:งานประกอบทั่วไปและสามารถผลิตงานได้
รหัสสินค้า |
---|
ULD-75 |
ULD-100 |
ULD-1000 |
ULD-125 |
ULD-150 |
ULD-200 |
ULD-250 |
ULD-300 |
ULD-350 |
ULD-400 |
ULD-450 |
ULD-500 |
ULD-600 |
ULD-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,641.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 50 | 18 | 18 | 4 | 102-8014 | 70 | ||
฿ 1,641.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 70 | 20 | 20 | 4 | 102-8022 | 200 | ||
฿ 55,977.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 500 | 60 | 60 | 11 | 102-8146 | 10000 | ||
฿ 2,348.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 80 | 20 | 20 | 4 | 102-8031 | 300 | ||
฿ 2,348.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 | 25 | 25 | 5 | 102-8049 | 400 | ||
฿ 2,815.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 115 | 25 | 25 | 5 | 102-8057 | 600 | ||
฿ 4,219.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 150 | 30 | 30 | 5 | 102-8065 | 900 | ||
฿ 4,219.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 175 | 30 | 30 | 5 | 102-8073 | 1500 | ||
฿ 7,966.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 350 | 180 | 40 | 40 | 5 | 102-8081 | 2000 | ||
฿ 7,966.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 200 | 40 | 40 | 5 | 102-8090 | 2300 | ||
฿ 10,309.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 235 | 40 | 40 | 5 | 102-8103 | 2800 | ||
฿ 15,228.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 250 | 50 | 50 | 5 | 102-8111 | 3000 | ||
฿ 18,979.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 300 | 50 | 50 | 8 | 102-8120 | 4500 | ||
฿ 32,558.00 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 375 | 60 | 60 | 11 | 102-8138 | 5000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ส แบบเหลี่ยม คลองเลื่อย แบน | สเกลวัด | NA | ความแม่นยำ การวัด | JIS เกรด 2 (เกรด 2 ± (20 + L / 10) μm) |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ Class 2 | สำหรับงานประกอบและผลิตในงานทั่วไป | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง