1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
4 ต้นแบบ มุม ขวา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89,939.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้หินธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากตามอายุ
·ไม่ สนิม ทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·ความตรงความเหลี่ยมและความเรียบของพื้นผิวทั้งสี่ด้านเสร็จสิ้นด้วย งานละเอียด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับตรวจสอบ งานละเอียด ของเครื่องจักรที่ งานละเอียด ฯลฯใช้สำหรับยืนยัน พื้นผิว อ้างอิงเมื่อประกอบอุปกรณ์

รหัสสินค้า
TH-315
TH-400
TH-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
squareness
(ไมโครเมตร)
ความขนาน
(ไมโครเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 89,939.00

TBA PRECISION LEVELS 1 ชิ้น 40 วัน 3156033315462-25371400

฿ 107,069.00

TBA PRECISION LEVELS 1 ชิ้น 40 วัน 4006533400462-25452900

฿ 161,429.00

TBA PRECISION LEVELS 1 ชิ้น 40 วัน 500703.53.5500462-25534800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สเกลวัด ไม่รวม วัสดุ หินแกรนิต