(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ZR-115122WE-BK |
ZR-122122WE-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (mm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,162.98 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1150 | 463-5183 | 27.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,207.32 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 463-5191 | 29 | 1 ชิ้น |
พาเลท ชนิดแข็ง เบาและแข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· เทคโนโลยีล้ำสมัยของ "วิธี งานขึ้นรูป แบบใช้แก๊สช่วย" ทำให้ รุ่นน้ำหนักเบา ในขณะที่ยังคงความแข็งแรงของ Class JIS-A
· เติมแก๊สในส่วนหนาที่ต้องการความแข็งแรงเพื่อ แบบหล่อ ส่วนกลวง ข้อต่อลด มวล โดยไม่สูญเสียความแข็งแรง
· รีไซเคิลได้ 100% โดยไม่มี วัสดุ เสริมแรง
· พื้นผิว โหลดเรียบ + แถบ กันลื่น ยอดนิยม ยึดสัมภาระที่ลื่น เช่น P box ได้อย่างมั่นคง
· โครงสร้างเว้าสำหรับการพิมพ์ การป้องกันฉลากบาร์โค้ด แม้จะวางพาเลท คลองเลื่อย ตรง งานพิมพ์และ ป้ายฉลาก จะไม่เสียหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข การติดต่อคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นไปได้
· สำหรับโหลด ถังน้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
ZR-115122WE-BK |
ZR-122122WE-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (mm) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,162.98 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1150 | 463-5183 | 27.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,207.32 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1220 | 463-5191 | 29 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง