(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LA-1111RR-BK |
LA-1210RR-BK |
LA-1211RR-BK |
LA-1310RR-BK |
LA-1311RR-BK |
SLB-1111RR-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,721.91 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 260 | 90 | 260 | 90 | 463-4781 | 13.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,721.91 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 260 | 90 | 260 | 90 | 463-4799 | 12.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,912.39 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | 270 | 90 | 270 | 90 | 463-4802 | 14.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,198.10 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1000 | 300 | 90 | 260 | 90 | 463-4811 | 14.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,436.19 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | 300 | 90 | 260 | 90 | 463-4829 | 15.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,769.53 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 260 | 88 | 260 | 88 | 463-4837 | 10.8 | 1 ชิ้น |
น้ำหนักเบา และแข็งแรงสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บพาเลทที่ใช้วัสดุรีไซเคิลโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·การป้อนตัวยกมือเข้าไปใน พาเลท ทำได้อย่างราบรื่นด้วยจุดสอดที่กว้างและความลาดเอียงด้านล่างที่นุ่มนวล
·ถูกสุขอนามัยโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง การกัดกร่อน หรือ แม่พิมพ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· 1 ตันเมื่อวาง กระดาษลูกฟูก หรือกล่องพลาสติกที่ส่งคืนได้อย่างสม่ำเสมอ
·พัฒนาสำหรับการจัดวางแบบเรียบและการใช้งานแบบซ้อนน้ำหนักเบา และแข็งแรงเพียงพอสำหรับการขนส่งและการจัดเก็บ
·ทำจาก วัสดุ รีไซเคิลโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
รหัสรุ่น |
---|
LA-1111RR-BK |
LA-1210RR-BK |
LA-1211RR-BK |
LA-1310RR-BK |
LA-1311RR-BK |
SLB-1111RR-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านหน้า) ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
ขนาดของส่วนแทรก (ด้านลึก) ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,721.91 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 260 | 90 | 260 | 90 | 463-4781 | 13.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,721.91 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 260 | 90 | 260 | 90 | 463-4799 | 12.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,912.39 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | 270 | 90 | 270 | 90 | 463-4802 | 14.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,198.10 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1000 | 300 | 90 | 260 | 90 | 463-4811 | 14.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,436.19 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1300 | 1100 | 300 | 90 | 260 | 90 | 463-4829 | 15.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,769.53 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 260 | 88 | 260 | 88 | 463-4837 | 10.8 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง