(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SBA-1111-H |
SBA-1111-L |
SBA-1210-H |
SBA-1210-L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ความจุ (L) |
ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
เมื่อพับ มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,505.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 1100 | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | 967 | 1020 | 1020 | 930 | 260 | 1100 × 1100 × 260 | 464-1060 | 51 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,810.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 730 | รุ่นมาตรฐาน | 582 | 1020 | 1020 | 560 | 260 | 1100 × 1100 × 260 | 464-1078 | 43 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,397.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 1100 | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | 958 | 1120 | 920 | 930 | 255 | 1200 × 1000 × 260 | 464-1086 | 51 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,611.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 730 | รุ่นมาตรฐาน | 577 | 1120 | 920 | 560 | 255 | 1200 × 1000 × 260 | 464-1094 | 43 | 1 หน่วย |
พาเลทที่ใช้โครงสร้างปลอกที่ไม่ใช้ เฟรม หมุดย้ำ สกรู หรือ โบลท์ ใดๆ
[คุณสมบัติ]
· กล่องใส่ของแบบพับได้ น้ำหนักเบา ที่ใช้แผงโครงสร้าง เรซิ่น
· การใช้ เสาโพสต์ เข้ามุม อะลูมิเนียม ช่วยให้ วางซ้อนทับ บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากได้อย่างปลอดภัย
· โหลดไฟฟ้า อัดคงที่ 3 ตัน
· ขนาดภายนอกพร้อมประสิทธิภาพการบรรทุก รถบรรทุก ที่ดีเยี่ยม
· การประกอบเป็น แบบปลั๊กเสียบ ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการขนส่งระหว่างโรงงาน การจัดเก็บในโรงงาน การนำเข้า/ส่งออกต่างประเทศ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SBA-1111-H |
SBA-1111-L |
SBA-1210-H |
SBA-1210-L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความลึก (mm) | ความสูง / ความหนา (มม.) | พิมพ์รายละเอียด | ความจุ (L) |
ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
ขนาดการแทรกความกว้าง (ด้านลึก) (มิลลิเมตร) |
เมื่อพับ มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,505.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 1100 | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | 967 | 1020 | 1020 | 930 | 260 | 1100 × 1100 × 260 | 464-1060 | 51 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,810.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 730 | รุ่นมาตรฐาน | 582 | 1020 | 1020 | 560 | 260 | 1100 × 1100 × 260 | 464-1078 | 43 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,397.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 1100 | ประเภทความจุขนาดใหญ่ | 958 | 1120 | 920 | 930 | 255 | 1200 × 1000 × 260 | 464-1086 | 51 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,611.00 |
PALLET BOXES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1000 | 730 | รุ่นมาตรฐาน | 577 | 1120 | 920 | 560 | 255 | 1200 × 1000 × 260 | 464-1094 | 43 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง