(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HB-D4-1111SCBK/B-BK |
HB-D4-1111SCBK/BR-BK |
HB-D4-1111SCBK/G-BK |
HB-D4-1111SCBK/R-BK |
HB-D4-1111SCBK/Y-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / น้ำเงิน | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | น้ำตาลเข้ม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / เทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / แดง | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / เหลือง | 1 ชิ้น |
พาเลททำจากพลาสติก
[คุณสมบัติ]
·สีถูกนำไปใช้กับด้านข้างของพาเลท
·สามารถยืนยันการใส่ส้อมได้อย่างชัดเจนแม้ใน โกดัง มืดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นและการแตกหักน้อยลง
·ใช้ วัสดุ รีไซเคิลโดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
HB-D4-1111SCBK/B-BK |
HB-D4-1111SCBK/BR-BK |
HB-D4-1111SCBK/G-BK |
HB-D4-1111SCBK/R-BK |
HB-D4-1111SCBK/Y-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / น้ำเงิน | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | น้ำตาลเข้ม | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / เทา | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / แดง | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,151.12 |
PLASTIC PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ดำ / เหลือง | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง