(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ผ้าไมโครโพรเทค ละเอียด 45

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,982.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MO563-045X-MB
MO563-060X-MB
MO563-090X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,982.92

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 480 6000 381-7300 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 4,202.37

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 650 6920 381-7318 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 5,651.87

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 960 9570 381-7326 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    ซับ
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • รายละเอียดประเภท
    ผ้าไมโครโพรเทค ละเอียด 45
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    200
  • ปริมาณ
    150
  • ใช้
    ในอาคารพาณิชย์โรงพยาบาลโรงเรียนสำนักงานอาคารผู้เช่าสปาและสถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการความสะอาด
  • คุณสมบัติ
    วิธีการทอของเส้นใย ละเอียด พิเศษและเส้นใย เสริมแรง มีความประณีตด้วยการปรับปรุงรูปร่างที่ไม่สม่ำเสมอพลังการดูดซับของเส้นผมและฝุ่นละอองได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเส้นใย ละเอียด มีความหนา 1/40 ของ ขน รวบรวมฝุ่น ละเอียดไม่ใช่ น้ำมัน และสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจฝุ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์จะถูกกำจัดโดยผลของไมโครไฟเบอร์นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดแบคทีเรีย
  • วัสดุ (เปลือก / ขน)
    โพลีโพรพีลีน (PP), PET
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วยเส้นใยที่มีความ ละเอียด พิเศษและเส้นใยเสริมแรงการยึดเกาะได้รับการปรับปรุงเพื่อรวมความรู้สึกที่ไม่สม่ำเสมอ (เว้า - นูน) มากขึ้นเพื่อการรับขนและฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
·เส้นใย ละเอียด 1/40 ของขนาด ขน ของมนุษย์จับอนุภาคฝุ่น ละเอียด
· การออกแบบ ใช้ น้ำมัน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ
·ละเอียด ULTRA- ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดระดับสูงรวมถึงอาคารพาณิชย์โรงพยาบาลโรงเรียนสำนักงานอาคารผู้เช่าสถานที่สปาเป็นต้น

รหัสรุ่น
MO563-045X-MB
MO563-060X-MB
MO563-090X-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้าน
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 2,982.92

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 480 6000 381-7300 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 4,202.37

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 650 6920 381-7318 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 5,651.87

MOP SPARES 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 960 9570 381-7326 1 กล่อง (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1