(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง 3 เฟส 200 V (สำหรับใช้ภายนอกอาคาร)

สายพ่วง 3 เฟส 200 V (สำหรับใช้ภายนอกอาคาร)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,073.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T4P20AW-5
T4P20AW-10
T4P20AW-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,073.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 256-2855 1.3 1 ชิ้น

฿ 3,987.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 256-2863 2.3 1 ชิ้น

฿ 6,699.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 256-2871 4.3 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    3.8
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    3 เฟส 200 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    1
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    4
  • สี
    สีดำ
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    19
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    SVCT2.0 มม. x 4 คอร์/แกน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง ป้องกันฝน พร้อมสายดิน 3P สำหรับ 3 เฟส 200 V.
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับ / ปลั๊ก 3 เฟส 200 V แบบบูรณาการ
·ประเภทนี้อนุญาตให้เลือกความยาว ขดลวด ได้ตั้งแต่ 5 ม. 10 ม. หรือ 20 ม. เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ใช้ สายไฟ SVCT 2.0 mm2 x 4 คอร์/แกน ที่ไม่แข็งตัวง่ายแม้ในวันที่อากาศหนาวเย็น
·ประเภทกลางแจ้งที่สามารถใช้กลางแจ้งได้
·สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการขยายผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 200 V
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อเครื่องจักร อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายในโรงงาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
T4P20AW-5
T4P20AW-10
T4P20AW-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,073.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 256-2855 1.3 1 ชิ้น

฿ 3,987.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 256-2863 2.3 1 ชิ้น

฿ 6,699.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 256-2871 4.3 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการต่อขยายของ เครื่องจักร อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่นในโรงงาน
● ปลั๊กไฟกันฝนสามเฟสตัวแรกของอุตสาหกรรมและตัวเชื่อมต่อกันฝนได้รับการขึ้นรูปแบบบูรณาการ 
● เนื่องจากเป็นชนิดกลางแจ้งจึงปลอดภัยในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและในสถานที่ที่มีน้ำ

สเปค

● สี: สีดำ
● ความหนาของสายไฟ (mm2): 2.0
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 4
● ประเภท ขดลวด: SVCT2.0 mm2 x 4 แกน