(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RSC-5 |
RSC-5E |
RSC-10 |
RSC-10E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า (ค) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,092.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 2 | 126-4087 | 0.78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,368.00 ฿ 842.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 3 | 126-4109 | 0.92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 126-4095 | 1.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,014.00 ฿ 1,192.09 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 126-4117 | 1.7 | 1 ชิ้น |
สายไฟ ต่อที่มีคุณสมบัติกันฝนและ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า อ่อน (S-VCT 1.25 mm2) ที่รองรับได้ถึง 1,500 W.
·เรซิ่น
·ชนิด ป้องกันฝน ที่สะดวกสำหรับงานกลางแจ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานกลางแจ้ง
รหัสรุ่น |
---|
RSC-5 |
RSC-5E |
RSC-10 |
RSC-10E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า (ค) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,092.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 2 | 126-4087 | 0.78 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,368.00 ฿ 842.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 3 | 126-4109 | 0.92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 126-4095 | 1.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,014.00 ฿ 1,192.09 |
EXTENSION CORDS(RAINPROOF) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 126-4117 | 1.7 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง