(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพ่วง (สายดิน)

สายพ่วง (สายดิน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,853.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPVS-10E-BK
TPVS-10E-GN
TPVS-10E-Y
TPVS-20E-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
OP (สัญลักษณ์สี) จำนวนเนื้อหา

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีดำ 256-2740 1.7 BK 1 ชิ้น

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 10 สีเขียว 256-2723 1.7 GN 1 ชิ้น

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 สีเหลือง 256-2731 1.7 Y 1 ชิ้น

฿ 3,283.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีดำ 256-2758 3.1 BK 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    3
  • วัสดุ
    ไวนิล คลอไรด์
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    15
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT
  • คุณสมบัติ 1
    ต่อสายดินอย่างแน่นหนาสำหรับกรณี แบบใช้ไฟฟ้า รั่ว(เมื่อ ฉนวนกันความร้อน เครื่องมือ ล้มเหลวจะปล่อย กระแสไฟรั่ว ลงสู่ สายดิน เพื่อป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต)
  • คุณสมบัติ 2
    ขดลวด ไฟฟ้าคือ VCT 1.25 มม. ²× 3 คอร์/แกน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง สาม เต้ารับ พร้อม 2P และ สายดิน สำหรับเฟสเดียว 100 V.
[คุณสมบัติ]
·สามารถเสียบ E แบบ 2 คอร์/แกน หรือ 2 คอร์/แกน เข้ากับ เต้ารับ ได้เนื่องจากมีปลั๊ก หูปิ่นโต
·สามารถเลือกความยาว ขดลวด และสีของ ขดลวด ได้เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·มี 10 ม. (เขียว / เหลือง / ดำ) และ 20 ม. (ดำ)
·ใช้ สายไฟ SVCT 2.0 mm2 x 3 คอร์/แกน ที่ไม่แข็งตัวง่ายแม้ในวันที่อากาศหนาวเย็น
·มีสายดินทำให้ปลอดภัยแม้ในกรณีที่ แบบใช้ไฟฟ้า รั่ว
· วัสดุ:ไวนิล คลอไรด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายผลิตภัณฑ์ 100 V ที่ไซต์ในร่ม

รหัสรุ่น
TPVS-10E-BK
TPVS-10E-GN
TPVS-10E-Y
TPVS-20E-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า
(ม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
OP (สัญลักษณ์สี) จำนวนเนื้อหา

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 สีดำ 256-2740 1.7 BK 1 ชิ้น

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 10 สีเขียว 256-2723 1.7 GN 1 ชิ้น

฿ 1,853.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 สีเหลือง 256-2731 1.7 Y 1 ชิ้น

฿ 3,283.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 สีดำ 256-2758 3.1 BK 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ด้วยปลั๊ก pokkin คุณสามารถ เม็ดมีด 2 แกนหรือ 3 คอร์โดยไม่ต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง
● ปลอดภัยแม้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีสายดิน (เมื่อ เครื่องมือ มี ความ ผิดพลาดของ ฉนวนกันความร้อน มันจะลัดวงจร กระแสไฟฟ้า กับ สายดิน และป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต)
● ขดลวด VCT1.25 mm2 x 3 แกน

สเปค

● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 3
● ประเภท ขดลวด: VCT

คำเตือน

● ประเภทในร่ม กรุณาอย่าใช้นอกเวลาฝนตก