(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SX-053K-B |
SX-053K-Y |
SX-103K-B |
SX-103K-G |
SX-103K-R |
SX-103K-Y |
SX-203K-B |
SX-203K-G |
SX-203K-R |
SX-203K-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,204.45 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4483 | 800 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,204.45 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเหลือง | 370-4505 | 800 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,459.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4548 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สายดิน สีเขียว | 370-4556 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไวน์แดง | 370-4564 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเหลือง | 370-4572 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,156.95 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4637 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,125.72 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สายดิน สีเขียว | 370-4645 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,143.92 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ไวน์แดง | 370-4653 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,125.72 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีเหลือง | 370-4661 | - | 2.63 | 1 ชิ้น |
สายพ่วง พร้อม สายดิน สำหรับการใช้งานภายในอาคารมีประโยชน์สำหรับการต่อ สายส่งกำลัง สำหรับงานภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับปลั๊กไฟที่ป้องกันฝุ่น
·มี ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย และ เต้ารับ สามดวง
·ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
·ข้อกำหนดสายไฟ SX-053K:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ด์จำนวน เต้ารับ:3
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SX-103K:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ด์จำนวน เต้ารับ:3
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SX-203:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ด์จำนวน เต้ารับ:3
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย พาวเวอร์ซัพพลาย ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานภายในอาคาร
รหัสรุ่น |
---|
SX-053K-B |
SX-053K-Y |
SX-103K-B |
SX-103K-G |
SX-103K-R |
SX-103K-Y |
SX-203K-B |
SX-203K-G |
SX-203K-R |
SX-203K-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,204.45 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4483 | 800 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,204.45 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเหลือง | 370-4505 | 800 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,459.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4548 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สายดิน สีเขียว | 370-4556 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไวน์แดง | 370-4564 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,703.78 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเหลือง | 370-4572 | - | 1.44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,156.95 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีเทาสีน้ำเงิน | 370-4637 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,125.72 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สายดิน สีเขียว | 370-4645 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,143.92 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | ไวน์แดง | 370-4653 | - | 2.63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,125.72 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีเหลือง | 370-4661 | - | 2.63 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง