(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HLV-03A |
LV-02CS |
LV-03CS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | Input/Output (V) |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | สเปค ขดลวด หลัก (ม.) |
สเปค | สเปค 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 ชั่วโมง (A) |
คะแนน กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,569.12 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4930510108520 | 370-3410 | 100 · 200/100 × 1 · 115 × 1 · 200 × 1 · 200 × 1 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า โอเวอร์โหลด / ลัดวงจร รวมชนิดตัวบล็อกลัดวงจร | 2.1 | ประเภทในร่ม | - | 15 (200 V), 30 (100 V) | 13 (200 V), 26 (100 V) | 21.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,732.25 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 370-3681 | 200/100 × 2 · 115 × 2 | เบรกเกอร์ ความปลอดภัย | 1.6 | - | ประเภทในร่ม | 20 | 15 | 11.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,600.83 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 370-3690 | 200/100 × 2 · 115 × 2 | เบรกเกอร์ ความปลอดภัย | 1.6 | - | ประเภทในร่ม | 30 | 22 | 15.2 | 1 ชิ้น |
หม้อแปลง เฉพาะด้าน สำหรับแรงดันตกจาก 200 V ถึง 100 V.
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย 200 V 1 เฟส สามารถ แบบขั้นบันได ลงไปที่ 100 V / 115 V.
· หม้อแปลง รานส์เลขนาดกะทัดรัด
·จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย จำเป็น 100 V หรือ 200 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเมื่อแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
รหัสรุ่น |
---|
HLV-03A |
LV-02CS |
LV-03CS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | Input/Output (V) |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน | สเปค ขดลวด หลัก (ม.) |
สเปค | สเปค 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 ชั่วโมง (A) |
คะแนน กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) |
มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,569.12 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4930510108520 | 370-3410 | 100 · 200/100 × 1 · 115 × 1 · 200 × 1 · 200 × 1 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า โอเวอร์โหลด / ลัดวงจร รวมชนิดตัวบล็อกลัดวงจร | 2.1 | ประเภทในร่ม | - | 15 (200 V), 30 (100 V) | 13 (200 V), 26 (100 V) | 21.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,732.25 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 370-3681 | 200/100 × 2 · 115 × 2 | เบรกเกอร์ ความปลอดภัย | 1.6 | - | ประเภทในร่ม | 20 | 15 | 11.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,600.83 |
TRANSFORMERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 370-3690 | 200/100 × 2 · 115 × 2 | เบรกเกอร์ ความปลอดภัย | 1.6 | - | ประเภทในร่ม | 30 | 22 | 15.2 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง