(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ Sun Tiger 20 ม. / 30 ม. / 50 ม
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
    ฿ 3,310.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GT-20
GT-20S
GT-30
GT-30S
GT-50
GT-301KX
GT-301KXS
GT-501KX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,310.48

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V - - - 106-2743 แบบเฟสเดียว 100 V 4.2 1 ชิ้น

฿ 3,600.68

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V - - 418-9655 แบบเฟสเดียว 100 V 4.2 1 ชิ้น

฿ 3,836.19

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 2P・15A・125V - - - 106-2751 แบบเฟสเดียว 100 V 7.0 1 ชิ้น

฿ 4,796.52

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 2P・15A・125V - - 418-9671 แบบเฟสเดียว 100 V 7.0 1 ชิ้น

฿ 5,514.29

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 2 2P・15A・125V - - 106-2760 แบบเฟสเดียว 100 V 10 1 ชิ้น

฿ 5,607.35

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 106-2891 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.9 1 ชิ้น

฿ 6,002.69

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9663 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.9 1 ชิ้น

฿ 8,922.13

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 106-2905 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.4 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    4
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • หลอดไฟ
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    100 V AC
  • ประเภทสายไฟ
    สายไฟ อ่อน VCT
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ ชนิด 100 V สำหรับใช้ภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
· รอกม้วนสายไฟ Sun Tiger ที่ขายมาอย่างยาวนาน
· พร้อม ฝาครอบ กันฝุ่นและป้ายชื่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ส่วนขยายของ พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสรุ่น
GT-20
GT-20S
GT-30
GT-30S
GT-50
GT-301KX
GT-301KXS
GT-501KX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,310.48

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V - - - 106-2743 แบบเฟสเดียว 100 V 4.2 1 ชิ้น

฿ 3,600.68

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V - - 418-9655 แบบเฟสเดียว 100 V 4.2 1 ชิ้น

฿ 3,836.19

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 2P・15A・125V - - - 106-2751 แบบเฟสเดียว 100 V 7.0 1 ชิ้น

฿ 4,796.52

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 2P・15A・125V - - 418-9671 แบบเฟสเดียว 100 V 7.0 1 ชิ้น

฿ 5,514.29

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 2 2P・15A・125V - - 106-2760 แบบเฟสเดียว 100 V 10 1 ชิ้น

฿ 5,607.35

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน - 106-2891 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.9 1 ชิ้น

฿ 6,002.69

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 418-9663 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.9 1 ชิ้น

฿ 8,922.13

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 50 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 106-2905 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.4 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1