(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AP-201 |
AP-201K |
AP-301 |
AP-301K |
AP-331 |
LP-331K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกนสายไฟ (ค) |
ขั้วต่อสายดิน | ปลั๊กคู่ 2P / 3P | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,598.04 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 2 | 2 | - | - | 106-2778 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 6.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,773.62 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20 | 2 | 3 | ○ | ○ | 106-2913 | 1 เฟส 100 V พร้อม สายดิน / พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 7.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,241.16 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 2 | - | - | 106-2786 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 7.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,266.05 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | ○ | ○ | 106-2921 | 1 เฟส 100 V พร้อม สายดิน / พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 8.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,729.78 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 3.5 | 2 | - | - | 106-2808 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 9.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,860.45 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 3.5 | 3 | ○ | ○ | 106-4355 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 12 | 1 ชิ้น |
โรลเก็บสายไฟ ชนิด 100 V สำหรับใช้ภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการลุกไหม้ของ เต้ารับ (จุดระเบิด) และความผิดปกติที่เกิดจาก น้ำมัน หรือฝุ่นประเภทการเปิดแอ็คชั่นเดี่ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง
รหัสรุ่น |
---|
AP-201 |
AP-201K |
AP-301 |
AP-301K |
AP-331 |
LP-331K |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกนสายไฟ (ค) |
ขั้วต่อสายดิน | ปลั๊กคู่ 2P / 3P | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,598.04 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 2 | 2 | - | - | 106-2778 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 6.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,773.62 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 90 วัน | 20 | 2 | 3 | ○ | ○ | 106-2913 | 1 เฟส 100 V พร้อม สายดิน / พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 7.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,241.16 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 2 | - | - | 106-2786 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 7.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,266.05 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | ○ | ○ | 106-2921 | 1 เฟส 100 V พร้อม สายดิน / พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 8.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,729.78 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 3.5 | 2 | - | - | 106-2808 | เฟสเดียว 100 V พร้อม ฝาครอบ เต้ารับ | 9.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,860.45 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 3.5 | 3 | ○ | ○ | 106-4355 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 12 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง