(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรลเก็บสายไฟ, TOKU SUNDAY รอกม้วนสายไฟ (ความหนา สายไฟ 1.25 มม.)
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
    ฿ 2,531.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D-20R
D-30R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 2,531.72

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 5 370-3029 3.9 1 ชิ้น

฿ 3,298.49

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 4 287-6230 5.2 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    4
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    2
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P・15A・125V
  • สเปค 1
    100 V AC
  • ประเภทสายไฟ
    VCT
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    แบบเฟสเดียว 100 V
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ ชนิด 100 V สำหรับใช้ภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
·มีประตูกันฝุ่นที่ป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปในเต้ารับโดยการปิด ฝาครอบ เมื่อไม่ใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง

รหัสรุ่น
D-20R
D-30R
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 2,531.72

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 5 370-3029 3.9 1 ชิ้น

฿ 3,298.49

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 4 287-6230 5.2 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1