(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NO10040 |
NO10075 |
NO100100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.63 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 252-0338 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,498.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 252-0320 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,811.71 |
ROLLERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 385-7387 | 240 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ตลับลูกปืน เกรดสูงปลอดสนิมเพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยมและการหมุนที่ราบรื่นมาก
· ติดอุปกรณ์โลหะที่ด้านหลังเพื่อให้สามารถยื่นออกมาโดนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับผ้า ไวนิล และวอลเปเปอร์เนื้อแข็ง
· สำหรับยึดมุม ข้อต่อ ของผ้าวอลเปเปอร์
รหัสรุ่น |
---|
NO10040 |
NO10075 |
NO100100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.63 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 252-0338 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,498.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 252-0320 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,811.71 |
ROLLERS | 2 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 385-7387 | 240 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง