(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แว่นตาป้องกัน เลนส์ เปลี่ยนกระจกนิรภัย QX ™

แว่นตาป้องกัน เลนส์ เปลี่ยนกระจกนิรภัย QX ™

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 12132

  • รูปทรง
    แว่นตาตาข้างเดียว
  • การใช้งาน
    กันฝุ่น
  • ป้องกันหมอก
    ใช่
  • ป้องกันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • ความต้านทานไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • การ เปลี่ยน เลนส์
    ใช่
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    2
  • รหัสของทรัสโก้
    344-7103
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • มวล(ก.)
    26
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
12132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 364.28

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรง
    แว่นตาตาข้างเดียว
  • การใช้งาน
    กันฝุ่น
  • ป้องกันหมอก
    ใช่
  • ป้องกันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • ความต้านทานไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • การ เปลี่ยน เลนส์
    ใช่
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    2
  • รหัสของทรัสโก้
    344-7103
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • มวล(ก.)
    26
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ เลนส์ มี สเปค UV-cut (99.9%)
·สามารถเปลี่ยน เลนส์ ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 12132

  • รูปทรง
    แว่นตาตาข้างเดียว
  • การใช้งาน
    กันฝุ่น
  • ป้องกันหมอก
    ใช่
  • ป้องกันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • ความต้านทานไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • การ เปลี่ยน เลนส์
    ใช่
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความหนาของ เลนส์(มิลลิเมตร)
    2
  • รหัสของทรัสโก้
    344-7103
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต
  • มวล(ก.)
    26
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
12132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 364.28

GOODS FOR GLASSES 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1