1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้ โครงท่อ (พร้อม ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ ) อะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เก้าอี้ โครงท่อ (พร้อม ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ ) อะลูมิเนียม
  • เก้าอี้ โครงท่อ (พร้อม ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ ) อะลูมิเนียม
  • เก้าอี้ โครงท่อ (พร้อม ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ ) อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,958.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ เพื่อช่วยป้องกันนิ้วถูกหนีบ

รหัสสินค้า
CF-700-BL
CF-700-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,958.00

FOLDING CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงินสีน้ำเงิน298-52091 ขา

฿ 5,958.00

FOLDING CHAIRS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำตาลสีน้ำตาล298-51951 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เก้าอี้ ท่อเหล็ก เบาะ บุ ด้วยหนัง ยูรีเทน ความกว้างของที่นั่ง(มิลลิเมตร) 390
ความลึกของที่นั่ง(มิลลิเมตร) 390 ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 430 เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 22.0
ขา ชิ้นส่วน วัสดุ ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม การขัดเงา) มวล(ก.) 2800 จำนวนเนื้อหา 1 ขา