(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเปิดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดอกสว่าน รู แผ่นเพลท ได้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เจาะ | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W223 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L220 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H216 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.9 | รหัสของทรัสโก้ | 455-7492 |
คุณสมบัติ | ด้ามจับ วัสดุ มุม สเตนเลส (L75 x L75 x t6) (SUS304) ได้อย่างง่ายดายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเกิน | มวล(ก.) | 19000 | ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | φ20Xt6 (SUS304) ·φ20xt10 (SS400) |
อุปกรณ์เสริม | ประแจหกเหลี่ยม # 3/6/8, ประแจเปิดเดี่ยว # 10/17, สวิตช์เท้าเหยียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P756-2 ในชุด มุม เจาะ มุม 2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง