1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม 2 notcher

IRS PRESSURE CONNECTION TOOL

มุม 2 notcher
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112,215.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัดมุมสแตนเลส (SUS 304) ได้ง่าย (L75 x L75 x t6)
·มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและ สต๊อปเปอร์

รหัสสินค้า
V756-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 112,215.01

IRS PRESSURE CONNECTION TOOL 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Notcher ขนาด 1(มิลลิเมตร) W230 ขนาด 2(มิลลิเมตร) L260
ขนาด 3(มิลลิเมตร) H217 ความยาวสายไฟ(ม.) 2.9 รหัสของทรัสโก้ 455-7506
คุณสมบัติ ด้ามจับ วัสดุ มุม สเตนเลส (L75 x L75 x t6) (SUS304) ได้อย่างง่ายดายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเกิน มวล(ก.) 23000 ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด L75 × 75xt6 (SUS304 · SS400)
อุปกรณ์เสริม ประแจหกเหลี่ยม # 3/6/8, ประแจเปิดเดี่ยว # 10/17, สวิตช์เท้าเหยียบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V756-2 ในชุด มุม 2 notcher