(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเกินพอที่จะ เครื่องจักร วัสดุ มุม สเตนเลส (SUS304) (L 75 x L 75 xt 6)
·สามารถประมวลผลได้ 8 ประเภทโดยการเปลี่ยน อุปกรณ์เสริม
·ใช้ ตัวเครื่อง กรอบโมโนค็อกชนิด C ที่มี ความแข็งเกร็ง สูง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การใช้พลังงาน(W) | 1400 | การ การใช้งาน ความดัน สูงสุด(KN (t)) | 275 (28) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W336 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L430 | ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H725 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.9 | แหล่งจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์(V) | AC100 (50/60 hz) | รหัสของทรัสโก้ | 455-7484 |
คุณสมบัติ | ด้ามจับ วัสดุ มุม สเตนเลส (L75 x L75 x t6) (SUS304) ได้อย่างง่ายดายด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเกิน | มวล(ก.) | 100000 | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เพลา หลัก(มิลลิเมตร) | 0-45 (ไม่มีการปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ) |
อุปกรณ์เสริม | ประแจหกเหลี่ยม # 3/6/8, ประแจเปิดเดี่ยว # 10/17, สวิตช์เท้าเหยียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-756LM-2 ในชุด มุม โท 2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง