(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แนวนอน เฟรม ขั้นต่ำ 160 x 160 มม. สามารถทำได้ด้วย L 75 x 75 x t6
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องดัดโค้ง | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W300 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L395 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H170 | รหัสของทรัสโก้ | 375-0442 | คุณสมบัติ | ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโครง + น้ำหนักรวม 60 กก.ด้วยระยะเส้นในแนวนอนเฟรมขั้นต่ำ 160 x 160 มม. สามารถทำได้ด้วย L75 x 75 x t6 |
มวล(ก.) | 29200 | ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | L75 × 75xt6 (SUS304 · SS400) | อุปกรณ์เสริม | สวิตช์เท้าเหยียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-A75B ในชุด ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลักของส่วนประกอบ มุม เครื่องดัดขนาดกะทัดรัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง