(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม แนบ ปากกาจับชิ้นงาน พันช์แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป มุม แบบพกพา
[คุณสมบัติ]
อุปกรณ์เสริม สำหรับ เครื่องจักร ประมวลผล มุม แบบพกพา
[อุปกรณ์เสริม] ประแจหกเหลี่ยม #6 เคส ใส่
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เจาะ | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W130 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L380 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H210 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.7 | รหัสของทรัสโก้ | 395-7691 |
คุณสมบัติ | เครื่องจักร มุม แบบพกพาราคาประหยัดที่ต้องการในไซต์งาน | มวล(ก.) | 4000 | ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | φ14Xt4 (SUS304) · t6 (SS400) |
อุปกรณ์เสริม | บาร์ประแจหกเหลี่ยม # 6 เคส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-A14P ในชุด มุม เจาะชิ้นส่วน มุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง