(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัดมุม ปากกาจับชิ้นงาน มุม พกพา
[คุณสมบัติ]
อุปกรณ์เสริม สำหรับ เครื่องจักร ประมวลผล มุม แบบพกพา
[อุปกรณ์เสริม] ประแจหกเหลี่ยม #6 เคส ใส่
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด มุม | ขนาด 1(มิลลิเมตร) | W162 | ขนาด 2(มิลลิเมตร) | L150 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด 3(มิลลิเมตร) | H246 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.7 | รหัสของทรัสโก้ | 395-7713 |
คุณสมบัติ | เครื่องจักร มุม แบบพกพาราคาประหยัดที่ต้องการในไซต์งาน | มวล(ก.) | 8200 | ประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด | L50 × 50xt4 (SUS304) · t6 (SS400) |
อุปกรณ์เสริม | บาร์ประแจหกเหลี่ยม # 6 เคส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-A50C ในชุด เครื่องตัดมุมส่วนประกอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง