(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผ่นขัดเงาเหมาะสำหรับการขัดความเร็วพื้นผิวเรียบ
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการขัดผิวกระจก
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท | ประเภทหมุน | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) | ถึง20000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 57.3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 12.8 | อุปกรณ์เสริม | มี |
รหัสของทรัสโก้ | 297-5246 | มวล(ก.) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IC-300 ในชุด 90° อุปกรณ์เสริม เหล็กกล้า มุม เท่ากัน IC-300
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง