(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PU-1200 |
PU-150 |
PU-200 |
PU-250 |
PU-300 |
PU-350 |
PU-450 |
PU-600 |
PU-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,050.06 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 ถึง 125 ก | 50 ถึง 188 | 1200 | 288-0351 | 10700 | ||
฿ 1,669.79 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 20A | 6 ถึง 26 | 150 | 288-0270 | 220 | ||
฿ 1,691.03 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 25A | 6 to 34 | 200 | 288-0288 | 360 | ||
฿ 1,802.53 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 ถึง 51 | 250 | 288-0296 | 630 | ||
฿ 2,199.69 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 58 | 300 | 288-0300 | 1030 | ||
฿ 2,651.13 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 50 ก | 10 ถึง 69 | 350 | 288-0318 | 1430 | ||
฿ 3,745.25 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 80 | 450 | 288-0326 | 2330 | ||
฿ 9,094.00 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ถึง 80 A | 20 ถึง 95 | 600 | 288-0334 | 3580 | ||
฿ 10,385.83 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 ถึง 100 A | 25 ถึง 132 | 900 | 288-0342 | 6600 |
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง รับการปลอมแปลงและได้รับความร้อนอย่างเต็มที่
·รับประกันว่าจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับคลาสความแข็งแรง JIS
·ปลายฟันแข็งตัวจากการเหนี่ยวนำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับงานท่อกับท่อแก๊ส / ท่อน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
PU-1200 |
PU-150 |
PU-200 |
PU-250 |
PU-300 |
PU-350 |
PU-450 |
PU-600 |
PU-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,050.06 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 ถึง 125 ก | 50 ถึง 188 | 1200 | 288-0351 | 10700 | ||
฿ 1,669.79 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 20A | 6 ถึง 26 | 150 | 288-0270 | 220 | ||
฿ 1,691.03 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 25A | 6 to 34 | 200 | 288-0288 | 360 | ||
฿ 1,802.53 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 ถึง 51 | 250 | 288-0296 | 630 | ||
฿ 2,199.69 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 58 | 300 | 288-0300 | 1030 | ||
฿ 2,651.13 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 50 ก | 10 ถึง 69 | 350 | 288-0318 | 1430 | ||
฿ 3,745.25 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 80 | 450 | 288-0326 | 2330 | ||
฿ 9,094.00 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 ถึง 80 A | 20 ถึง 95 | 600 | 288-0334 | 3580 | ||
฿ 10,385.83 |
HTT STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 ถึง 100 A | 25 ถึง 132 | 900 | 288-0342 | 6600 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง