(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ALP250J |
ALP300J |
ALP350J |
ALP450J |
ALP600J |
ALP900J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,715.80 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 ถึง 50 | 250 | 4953830214238 | 443-7551 | 450 | ||
฿ 2,922.81 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 60 | 300 | 4953830214245 | 443-7560 | 600 | ||
฿ 3,689.12 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 50 ก | 10 ถึง 72 | 350 | 4953830214252 | 443-7578 | 800 | ||
฿ 5,285.09 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 87 | 450 | 4953830214269 | 443-7586 | 1400 | ||
฿ 6,861.26 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 ถึง 80 A | 20 ถึง 106 | 600 | 4953830214276 | 443-7594 | 2200 | ||
฿ 13,807.09 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 ถึง 100 A | 25 ถึง 135 | 900 | 4953830214283 | 443-7608 | 4250 |
สำหรับงานขันท่อน้ำประปา (ท่อสีขาว) ฯลฯ และท่อแก๊สรับประกัน ระดับความแข็งแกร่ง JIS
รหัสรุ่น |
---|
ALP250J |
ALP300J |
ALP350J |
ALP450J |
ALP600J |
ALP900J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,715.80 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 ถึง 50 | 250 | 4953830214238 | 443-7551 | 450 | ||
฿ 2,922.81 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 60 | 300 | 4953830214245 | 443-7560 | 600 | ||
฿ 3,689.12 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 ถึง 50 ก | 10 ถึง 72 | 350 | 4953830214252 | 443-7578 | 800 | ||
฿ 5,285.09 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 87 | 450 | 4953830214269 | 443-7586 | 1400 | ||
฿ 6,861.26 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 ถึง 80 A | 20 ถึง 106 | 600 | 4953830214276 | 443-7594 | 2200 | ||
฿ 13,807.09 |
HTT ALUMINUM PIPE WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 ถึง 100 A | 25 ถึง 135 | 900 | 4953830214283 | 443-7608 | 4250 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง