(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PW-200 |
PW-250 |
PW-300 |
PW-350 |
PW-450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,295.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 to 45 | 200 | 102-0340 | 360 | ||
฿ 965.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 60 | 250 | 102-0358 | 640 | ||
฿ 1,222.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 50A | 10-70 | 300 | 102-0366 | 1000 | ||
฿ 1,435.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 80 | 350 | 102-0374 | 1300 | ||
฿ 3,227.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 ถึง 80 A | 13 ถึง 90 | 450 | 102-0382 | 2000 |
[คุณสมบัติ]
- เขี้ยว ด้านบนและ ตัวเครื่อง ผ่านการหลอม งานละเอียด และมี ความทนทาน เป็นเลิศ
· เขี้ยว บนยาวและอกลึก คุณจึงสามารถทำงานด้วยความสามารถเช่นเดียวกับที่ใหญ่กว่าหนึ่งขนาดได้
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน JIS ใหม่
[การใช้งาน]
- สำหรับงานวางท่อแก๊สและท่อน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
PW-200 |
PW-250 |
PW-300 |
PW-350 |
PW-450 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,295.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 ถึง 32 A | 6 to 45 | 200 | 102-0340 | 360 | ||
฿ 965.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 40A | 6 ถึง 60 | 250 | 102-0358 | 640 | ||
฿ 1,222.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 50A | 10-70 | 300 | 102-0366 | 1000 | ||
฿ 1,435.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 to 65A | 10 ถึง 80 | 350 | 102-0374 | 1300 | ||
฿ 3,227.00 |
ARM STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 ถึง 80 A | 13 ถึง 90 | 450 | 102-0382 | 2000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง