(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

กรรไกร

กรรไกร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 494.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TD821-130 SALE
TD821-160
TD821-180 SALE
TD821-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 494.88

฿ 279.01

SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130 261-8923

฿ 620.38

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 19 วัน 160 261-8931

฿ 667.01

฿ 380.06

SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 261-8940

฿ 746.32

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 19 วัน 200 261-8958

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตะปู
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    2
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS420 J1)
  • คุณสมบัติ 1
    กรรไกร มีความคมดีเยี่ยม
  • สเปค
    ความสามารถในการตัด:ผ้า (0.8 มม.)

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· A pair of scissors with excellent sharpness.
[Applications]
· Cutting woven fabric, cloth, paper material, etc.

· ไม่ต้องเสียเวลาเทียบ ทนทาน คุ้มค่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซื้อเลย!!

รหัสรุ่น
TD821-130 SALE
TD821-160
TD821-180 SALE
TD821-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 494.88

฿ 279.01

SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130 261-8923

฿ 620.38

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 19 วัน 160 261-8931

฿ 667.01

฿ 380.06

SCISSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180 261-8940

฿ 746.32

TRC SCISSORS 1 ชิ้น 19 วัน 200 261-8958

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1