(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D3-10 |
D3-13 |
D3-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งเป้าหมาย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.62 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 450 | 650 | 10 | 217-0086 | ||
฿ 847.65 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | 890 | 13 | 217-0094 | ||
฿ 1,127.26 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 500 | 1270 | 16 | 327-4489 |
[คุณสมบัติ]
·เหล็กเส้นที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอสามารถใส่ได้
·สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง ท่อเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแกนเสริมแรงดัดเหล็กเสริมที่ผิดปกติและ ขดลวด เหล็ก
รหัสรุ่น |
---|
D3-10 |
D3-13 |
D3-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งเป้าหมาย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.62 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 450 | 650 | 10 | 217-0086 | ||
฿ 847.65 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | 890 | 13 | 217-0094 | ||
฿ 1,127.26 |
MKB LEVERS BENDER HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 500 | 1270 | 16 | 327-4489 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง