(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TCTC1202W-BK |
TCTC1202W-BL |
TCTC1202W-GY |
TCTC1202W-R |
TCTC1803W-BG |
TCTC1803W-BK |
TCTC1803W-BL |
TCTC1803W-GY |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี เคส | มวล (ก.) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 |
TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 74 | 95 | 40 | 392-6192 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 74 | 95 | 40 | 392-6206 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | 74 | 95 | 40 | 392-6222 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | 74 | 95 | 40 | 392-6231 | ||
฿ 618.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 113 | 110 | 60 | 392-6265 | ||
฿ 950.00 ฿ 491.34 |
TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 113 | 110 | 60 | 392-6273 | ||
฿ 570.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 113 | 110 | 60 | 392-6281 | ||
฿ 570.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 113 | 110 | 60 | 392-6303 |
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกว้าง ที่สามารถจัดเก็บสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย
·การเคลือบกันน้ำแบบพิเศษ
· ห่วงเซฟตี้ (ทำจาก อะลูมิเนียม) รวมอยู่ด้วย
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TCTC1202W-BK |
TCTC1202W-BL |
TCTC1202W-GY |
TCTC1202W-R |
TCTC1803W-BG |
TCTC1803W-BK |
TCTC1803W-BL |
TCTC1803W-GY |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี เคส | มวล (ก.) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 |
TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 74 | 95 | 40 | 392-6192 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 74 | 95 | 40 | 392-6206 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | 74 | 95 | 40 | 392-6222 | ||
฿ 453.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | 74 | 95 | 40 | 392-6231 | ||
฿ 618.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 113 | 110 | 60 | 392-6265 | ||
฿ 950.00 ฿ 491.34 |
TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 113 | 110 | 60 | 392-6273 | ||
฿ 570.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีน้ำเงิน | 113 | 110 | 60 | 392-6281 | ||
฿ 570.00 |
TRC TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | อื่น ๆ | 113 | 110 | 60 | 392-6303 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง