• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tool case
  • On Sale Till 31/10/2019ลดราคาจนถึง 31/10/2019

Tool case

Standard Unit Price:
- Special Price
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Excellent durability, heat resistance, chemical resistance, and water/dirt-proofing.
· The rivet part uses a stainless steel rivet that is unlikely to rust.
· Polyester 600d is used.
[Applications]
· For indoor and outdoor work as well as DIY.

Basic Specifications

Part Number
Mass(g)

Refine byกรองตาม

  • 45
  • 70
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 80
  • 135
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 265
  • 270
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 287-1947
  • 287-1939
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
45
80
265
287-1939
3 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TRS-91
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Tool holder, bag
  • Mass(g)
    45
  • Width(mm)
    80
  • Depth(mm)
    25
  • Height(mm)
    265
  • Trusco Code
    287-1939
  • Features
    Features water resistance and stain resistance, and strong in terms of durability, heat resistance, and chemical resistance as well. The rivets are made of rust-resistant stainless steel.
  • Material
    Polyester
  • Specification 1
    Belt Loop Width: 75 mm
70
135
270
287-1947
3 Day(s) or more

Special Price

Part Number : TRS-92
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price
Special Price

Specificationtitle

  • Tool set and tool box only
    Tool Box
  • Toolbox Type
    Tool holder, bag
  • Mass(g)
    70
  • Width(mm)
    135
  • Depth(mm)
    25
  • Height(mm)
    270
  • Trusco Code
    287-1947
  • Features
    Features water resistance and stain resistance, and strong in terms of durability, heat resistance, and chemical resistance as well. The rivets are made of rust-resistant stainless steel.
  • Material
    Polyester
  • Specification 1
    Belt Loop Width: 75 mm

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ