(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือจับยึด สเตนเลส F (แบบใช้แท่ง / ค้อน)

เครื่องมือจับยึด สเตนเลส F (แบบใช้แท่ง / ค้อน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AW-SKHF

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    170
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    95
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    72
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    87 ถึง 152
  • รหัสของทรัสโก้
    335-4164
  • คุณสมบัติ
    แหวน หนาพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่สึกหรอใช้ ข้อเหวี่ยง ที่ไม่ขวางทาง ตัวเครื่องสเปคหนา สเปคชนิด เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม.น้ำหนัก เครื่องมือ ติดตั้งไม่เกิน 2 กก.
  • การใช้งาน
    ตะขอ แบบกลม สำหรับชะแลงและค้อน ( ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา)
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
AW-SKHF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 831.77

TJD TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    170
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    95
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    72
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    87 ถึง 152
  • รหัสของทรัสโก้
    335-4164
  • คุณสมบัติ
    แหวน หนาพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่สึกหรอใช้ ข้อเหวี่ยง ที่ไม่ขวางทาง ตัวเครื่องสเปคหนา สเปคชนิด เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม.น้ำหนัก เครื่องมือ ติดตั้งไม่เกิน 2 กก.
  • การใช้งาน
    ตะขอ แบบกลม สำหรับชะแลงและค้อน ( ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา)
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หนาพิเศษนี้จะไม่สึกหรอเมื่อใช้งานในระยะยาว
·ใช้ ข้อต่ออ่อน ที่ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของ ตัวเครื่อง
·ส เปค หนา สเปค
· เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม.
· เครื่องมือ ยึดมีน้ำหนัก 2 กก. หรือน้อยกว่า
·สามารถเลือกตำแหน่งสูง / ต่ำได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตะขอ แบบกลม สำหรับชะแลงและค้อน ( ข้อเหวี่ยง)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ AW-SKHF

  • ชุดเครื่องมือและกล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่องเครื่องมือ
    เครื่องมือจับยึด, กระเป๋า
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    170
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    95
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    72
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    87 ถึง 152
  • รหัสของทรัสโก้
    335-4164
  • คุณสมบัติ
    แหวน หนาพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่สึกหรอใช้ ข้อเหวี่ยง ที่ไม่ขวางทาง ตัวเครื่องสเปคหนา สเปคชนิด เฉพาะด้าน สำหรับสายพานกว้าง 50 มม.น้ำหนัก เครื่องมือ ติดตั้งไม่เกิน 2 กก.
  • การใช้งาน
    ตะขอ แบบกลม สำหรับชะแลงและค้อน ( ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา)
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
AW-SKHF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 831.77

TJD TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1