(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อน ยูรีเทน ( มือจับ ใยแก้ว)

ค้อน ยูรีเทน ( มือจับ ใยแก้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 3,232.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPU-4
TPU-5
TPU-6
TPU-8
TPU-10
TPU-12
TPU-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,232.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 70 142 505 4 ปอนด์ 366-9203 2300

฿ 3,635.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 80 148 505 5 ปอนด์ 366-9211 2500

฿ 5,227.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 10 วัน 94 158 910 6 ปอนด์ 366-9220 3700

฿ 6,031.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 105 178 910 8 ปอนด์ 366-9238 4700

฿ 6,756.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105 198 910 10 ปอนด์ 366-9173 5500

฿ 8,002.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120 200 920 12 ปอนด์ 366-9181 6500

฿ 8,883.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 122 220 922 15 ปอนด์ 366-9190 7800

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างที่ไม่มีการสั่นสะเทือนให้การทำงานที่ยอดเยี่ยมและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตอกสูง
·ใช้ มือจับ ไฟเบอร์กลาสเพื่อ ความทนทาน และความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
·ใช้ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลซึ่งทนต่อการลื่นไถลและอ่อนโยนต่อมือ
· ทนน้ำมัน
· ความแข็ง พื้นผิว โดดเด่นคือ 90 ถึง 95 A
·เนื่องจากทั้ง หัว ขึ้นรูปด้วย เรซิ่น โพลียูรีเทน เกรด สูงจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรอยขีดข่วนขณะตอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานก่อสร้างโดยรวม

รหัสรุ่น
TPU-4
TPU-5
TPU-6
TPU-8
TPU-10
TPU-12
TPU-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,232.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 70 142 505 4 ปอนด์ 366-9203 2300

฿ 3,635.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 80 148 505 5 ปอนด์ 366-9211 2500

฿ 5,227.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 10 วัน 94 158 910 6 ปอนด์ 366-9220 3700

฿ 6,031.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 105 178 910 8 ปอนด์ 366-9238 4700

฿ 6,756.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105 198 910 10 ปอนด์ 366-9173 5500

฿ 8,002.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120 200 920 12 ปอนด์ 366-9181 6500

฿ 8,883.00

WOODEN MAULS 1 ชิ้น 1 วัน 122 220 922 15 ปอนด์ 366-9190 7800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การใช้งานเป็นสิ่งที่ดีและแรงโจมตีมีความแข็งแรง
● มีความ ความทนทาน และความปลอดภัยดีเยี่ยมด้วยการใช้ แพทเทิร์น ใยแก้ว
● ใช้ที่ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มซึ่งยากต่อการลื่นและอ่อนโยนต่อมือ
● มี ทนน้ำมัน
● ฮ่า

วัสดุ

● หัว: โพลียูรีเทน (PU)
● มือจับ: ไฟเบอร์กลาส