(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Kasutori ค้อนสำหรับงานเชื่อม

Kasutori ค้อนสำหรับงานเชื่อม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TKSH-05

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ค้อนเชื่อม
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    147.5
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    295
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • มือจับ วัสดุ
    ชื่อพันธุ์ไม้
  • ขนาดเกลียว
    1/2 ปอนด์
  • ความกว้างของ ใบมีดลบคม
    19.5
  • รหัสของทรัสโก้
    232-2561
  • มวล(ก.)
    286
รหัสรุ่น
TKSH-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 374.00

WELERING HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัว ชุบแข็งเต็มที่ (ดับจน ความแข็ง: 50-55) และ มือจับ ทำจากไม้ฮิคกอรี่ที่เบากว่าไม้โอ๊ค ทั้งยังทนทานและยืดหยุ่นได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขจัดตะกรันและสปัตเตอร์หลังการเชื่อม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TKSH-05

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ค้อนเชื่อม
  • หัว (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    147.5
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    295
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • มือจับ วัสดุ
    ชื่อพันธุ์ไม้
  • ขนาดเกลียว
    1/2 ปอนด์
  • ความกว้างของ ใบมีดลบคม
    19.5
  • รหัสของทรัสโก้
    232-2561
  • มวล(ก.)
    286
รหัสรุ่น
TKSH-05
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 374.00

WELERING HAMMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัว ดับอย่างสมบูรณ์ (ความแข็ง 50 ถึง 55 องศา)
● มือจับ แข็งกว่าต้นโอ๊กและใช้พันธุ์ไม้ที่แข็งแรงและยืดหยุ่น

สเปค

● ชื่อ: 1/2 ปอนด์
● ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.): 19.5
● ความยาว หัว (มม.): 147.5
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 295
● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว: เหล็กกล้าคาร์บอน 
● มือจับ: ชื่อพันธุ์ไม้