(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อน ทำจากไม้

ค้อน ทำจากไม้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 325.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWH-12
TWH-14
TWH-15
TWH-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ วัสดุ ขอบที่โดดเด่น
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ หัว มือจับ วัสดุ

฿ 325.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 48 108 305 ชื่อพันธุ์ไม้ - 366-9424 282 เถ้า -

฿ 386.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 54 118 305 ชื่อพันธุ์ไม้ - 366-9432 332 เถ้า -

฿ 632.00

TRC WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน - 123 336 อื่น ๆ 72 × 60 284-9011 400 ต้นบีช ต้นบีช

฿ 419.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 62 133 342 ชื่อพันธุ์ไม้ - 284-9003 475 เถ้า -

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ค้อนไม้
เป็นค้อนที่ผลิตจากไม้ทั้งหมด มีให้เลือกทั้งแบบหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน : 48, 54 และ 62 mm.
• ความยาวหัวค้อน : 108, 118 และ 133 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ : 305 และ 342 mm.
• วัสดุที่ใช้ผลิต :
หัวค้อน - ไม้แอ็ช
ด้ามจับ - ไม้ฮิกกอรี่
**TWH-15 หัวและด้ามจับของค้อนจะผลิตจากไม้บีช **
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานไม้, งานตู้ และงานเฟอร์นิเจอร์

รหัสรุ่น
TWH-12
TWH-14
TWH-15
TWH-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ วัสดุ ขอบที่โดดเด่น
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ หัว มือจับ วัสดุ

฿ 325.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 48 108 305 ชื่อพันธุ์ไม้ - 366-9424 282 เถ้า -

฿ 386.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 54 118 305 ชื่อพันธุ์ไม้ - 366-9432 332 เถ้า -

฿ 632.00

TRC WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน - 123 336 อื่น ๆ 72 × 60 284-9011 400 ต้นบีช ต้นบีช

฿ 419.00

WOOD HAMMERS 1 ชิ้น 1 วัน 62 133 342 ชื่อพันธุ์ไม้ - 284-9003 475 เถ้า -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เบาและทนทาน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6