(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUS-05 |
TUS-10 |
TUS-15 |
TUS-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 72 | 285 | 1/2 ปอนด์ | 271-9951 | 240 | ||
฿ 603.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 86 | 305 | 1 ปอนด์ | 271-9860 | 440 | ||
฿ 758.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 100 | 360 | 1 1/2 ปอนด์ | 271-9878 | 715 | ||
฿ 993.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 110 | 360 | 2 ปอนด์ | 271-9886 | 925 |
[คุณสมบัติ]
·การใช้ หัว เรซิ่น ยูรีเทน มี ความแข็ง JISA90 ช่วยให้มี ความแข็ง และความนุ่มนวลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบเครื่องจักรและการซ่อมแซมแม่พิมพ์โลหะ
·สำหรับประกอบที่เก็บ เหล็กกล้า เฟอร์นิเจอร์ทำมุม ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TUS-05 |
TUS-10 |
TUS-15 |
TUS-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 72 | 285 | 1/2 ปอนด์ | 271-9951 | 240 | ||
฿ 603.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 86 | 305 | 1 ปอนด์ | 271-9860 | 440 | ||
฿ 758.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 100 | 360 | 1 1/2 ปอนด์ | 271-9878 | 715 | ||
฿ 993.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 110 | 360 | 2 ปอนด์ | 271-9886 | 925 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง