(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRH-20 |
TRH-30 |
TRH-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 105.4 | 355 | 2 ปอนด์ | 232-2439 | 900 | ||
฿ 647.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | 118 | 361 | 3 ปอนด์ | 232-2447 | 1300 | ||
฿ 750.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 130 | 400 | 4 ปอนด์ | 232-2455 | 1800 |
[คุณสมบัติ]
· หัว ชุบแข็งเต็มที่ (ดับจน ความแข็ง: 50-55) และ มือจับ ทำจากไม้ฮิคกอรี่ที่เบากว่าไม้โอ๊ค ทั้งยังทนทานและยืดหยุ่นได้ดี
·เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาโดยทั่วไป
·สามารถใช้สำหรับการขับรถ พุก ตะปูสำรวจ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาโดยรวม
·สำหรับการขับรถ พุก และการสำรวจตะปู
รหัสรุ่น |
---|
TRH-20 |
TRH-30 |
TRH-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 105.4 | 355 | 2 ปอนด์ | 232-2439 | 900 | ||
฿ 647.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 43 | 118 | 361 | 3 ปอนด์ | 232-2447 | 1300 | ||
฿ 750.00 |
HAMMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 47 | 130 | 400 | 4 ปอนด์ | 232-2455 | 1800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง