(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
FBT-05 |
FBT-07 |
FBTS-03 |
FBTS-05 |
FBTS-07 |
FBTS-10 |
FBTS-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,567.46 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ40 | 108 | 300 | 1 | 327-1145 | 260 | ||
฿ 6,130.19 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ42 | 112 | 300 | 1 1/2 | 327-1153 | 360 | ||
฿ 5,021.41 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ24 | 97 | 290 | 1/4 | 338-2150 | 270 | ||
฿ 5,579.59 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ28 | 108 | 300 | 1/2 | 338-2168 | 340 | ||
฿ 6,142.32 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ32 | 112 | 300 | 1/2 | 338-2176 | 440 | ||
฿ 6,686.86 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ34 | 127 | 300 | 3/4 | 395-8680 | 420 | ||
฿ 7,264.76 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ38 | 144 | 300 | 3/4 | 395-8698 | 620 |
[คุณสมบัติ]
· กลไก หัว หมุนและเอียงช่วยให้ พื้นผิว โดดเด่นไม่เยื้อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ แผ่น โลหะรถยนต์โลหะ แผ่น สำหรับทำ ท่อดักส์/ สายยาง และโลหะ แผ่น สเตนเลส
รหัสรุ่น |
---|
FBT-05 |
FBT-07 |
FBTS-03 |
FBTS-05 |
FBTS-07 |
FBTS-10 |
FBTS-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,567.46 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ40 | 108 | 300 | 1 | 327-1145 | 260 | ||
฿ 6,130.19 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | φ42 | 112 | 300 | 1 1/2 | 327-1153 | 360 | ||
฿ 5,021.41 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ24 | 97 | 290 | 1/4 | 338-2150 | 270 | ||
฿ 5,579.59 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ28 | 108 | 300 | 1/2 | 338-2168 | 340 | ||
฿ 6,142.32 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ32 | 112 | 300 | 1/2 | 338-2176 | 440 | ||
฿ 6,686.86 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ34 | 127 | 300 | 3/4 | 395-8680 | 420 | ||
฿ 7,264.76 |
OHK SHEET METAL HAMMERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | φ38 | 144 | 300 | 3/4 | 395-8698 | 620 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง