(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SUS-10LT |
SUS-15LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,417.02 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 94 | 1 ปอนด์ | 395-8922 | 540 | ||
฿ 4,897.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 29 | 104 | 1 1/2 ปอนด์ | 395-8931 | 750 |
[คุณสมบัติ]
·ทั้ง หัว และ มือจับ ทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
· มือจับ โพลีโพรพีลีน ขึ้นรูปสองชั้นมีน้ำหนักเบาและ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายเนื่องจากยึดติดกับมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับโรงงานอาหารและห้องสะอาด
รหัสรุ่น |
---|
SUS-10LT |
SUS-15LT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,417.02 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 94 | 1 ปอนด์ | 395-8922 | 540 | ||
฿ 4,897.00 |
OHK HAMMERS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 29 | 104 | 1 1/2 ปอนด์ | 395-8931 | 750 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง