(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CH-05 |
CH-10 |
CH-15 |
CH-20 |
CH-30 |
CH-38H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
วัสดุ หัว | ชิ้นส่วนอะไหล่ | มือจับ วัสดุ | ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ค้อน หัว | 23 | 83 | 280 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1/2 ปอนด์ | 4963360214028 | 169-8737 | 310 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 720.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ค้อน หัว | 33 | 100 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1 ปอนด์ | 4963360214042 | 169-8745 | 590 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,017.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ค้อน หัว | 33 | 117 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1 1/2 ปอนด์ | 4963360214066 | 169-8753 | 720 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,004.00 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ค้อน หัว | 36 | 127 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 2 ปอนด์ | 4963360214073 | 447-6298 | 1000 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,346.00 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ค้อน หัว | 44 | 141 | 360 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 3 ปอนด์ | 4963360214097 | 447-6301 | 1480 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 225.62 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะไหล่ | 36 | - | - | - | หัว เปลี่ยน | - | - | 4963360214875 | 449-1955 | 35 | - | - |
ค้อนแบบผสม
เป็นค้อนที่ประกอบด้วยหัวค้อนสองชนิดคือ หัวพลาสติก 1 ด้านและหัวเหล็ก 1 ด้าน รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 23 และ 44 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 83 และ 141 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 280 และ 360 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อนเหล็ก - เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C)
หัวค้อนพลาสติก - โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก
รหัสรุ่น |
---|
CH-05 |
CH-10 |
CH-15 |
CH-20 |
CH-30 |
CH-38H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
วัสดุ หัว | ชิ้นส่วนอะไหล่ | มือจับ วัสดุ | ขนาดเกลียว | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ค้อน หัว | 23 | 83 | 280 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1/2 ปอนด์ | 4963360214028 | 169-8737 | 310 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 720.00 |
PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ค้อน หัว | 33 | 100 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1 ปอนด์ | 4963360214042 | 169-8745 | 590 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,017.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ค้อน หัว | 33 | 117 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 1 1/2 ปอนด์ | 4963360214066 | 169-8753 | 720 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,004.00 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ค้อน หัว | 36 | 127 | 300 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 2 ปอนด์ | 4963360214073 | 447-6298 | 1000 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 1,346.00 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | ค้อน หัว | 44 | 141 | 360 | เหล็กกล้าคาร์บอน S53C สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร / ไวนิล คลอไรด์ | - | ไม้โอ๊คเขียวชอุ่มตลอดปี | 3 ปอนด์ | 4963360214097 | 447-6301 | 1480 | ส่วนเหล็กของ ตัวเครื่อง หลักสามารถใช้เป็นค้อนมือเดียวได้และส่วนของ เรซิ่น สามารถใช้เป็นค้อนแบบอ่อนได้ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ | หัว:เหล็กกล้าคาร์บอน (S53C) โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน (พีวีซี) | ||
฿ 225.62 |
OHK COMBINATION HAMMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | อะไหล่ | 36 | - | - | - | หัว เปลี่ยน | - | - | 4963360214875 | 449-1955 | 35 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง